/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas y módulos de red

    Módulo interface de contactos CIM (EN 54-16)

    El sistema de módulos de interfaz de contacto para la conexión de 8 contactos de control y los 8 contactos de control se pueden configurar como una entrada o una salida.

    Overview

    El sistema de módulos de interfaz de contacto para la conexión de 8 contactos de control y los 8 contactos de control se pueden configurar como una entrada o una salida. Se pueden programar cuatro de los ocho contactos en la función de entrada con supervisión de la línea de conexión. Se incluye un cable Cat 5 de 3 m de longitud para conectar desde CIM a la entrada TWI de DOM.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER