Tarjetas y módulos de red
Módulos de interfaz S4
Los módulos de interfaz S4 de 4 entradas/salidas están diseñados para su uso con Vigilon y el panel de alarmas de incendio 34000
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Módulos de interfaz S4 El módulo de interfaz de entrada/salida se puede configurar para ofrecer cualquier combinación de hasta cuatro entradas o salidas. Se puede utilizar una salida de contactos de relé normalmente abiertos o normalmente cerrados para controlar una carga de hasta 1 A a 30 V CC/CA.
Cada módulo incluye un aislador de lazo para aislar el dispositivo. Cada módulo de interfaz utiliza una de las 207 direcciones de dispositivos disponibles en un lazo y responde a sondeos regulares desde el panel de control informando el tipo de dispositivo y el estado
Los módulos de interfaz S4 se pueden montar en otras carcasas de equipos utilizando los soportes de montaje en guía DIN. También se pueden instalar en una caja de plástico.
Una entrada se puede programar como entrada de incendio, falla, supervisión o confirmación. Además, es posible utilizar el canal 1 como entrada de zona, lo que permite la conexión de detectores convencionales y MCP a este módulo. La entrada de zona se puede configurar para tener una función de validación de alarma y un tiempo de reinicio configurable
Funciones y ventajas:- Comunicaciones analógicas direccionables
- La identificación de tipo incorporada identifica automáticamente estos dispositivos en el panel de control
- Técnica de comunicación fiable con alta inmunidad al ruido
- Direccionamiento suave o SEGURO
- Opciones de montaje comunes que incluyen montaje en superficie, montaje en panel y montaje en guía DIN
- LED de dos colores
- Conexiones de terminales enchufables para facilitar el cableado
- EN54-17:2005
- EN54-18:2005
- BS EN50130-4: 1996: Parte 4
- BS EN 60950-2002