/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas y módulos de red

    Interfaz de alto nivel VESDA® Modbus Tipo 3

    Los HLI VESDA® Modbus tipo 3 actúan como proxy para todos los dispositivos VESDA en la red VESDAnet de VESDA, proporcionando acceso a información de estado disponible de los detectores VESDA, así como la capacidad de controlar estos dispositivos.

    Overview

    Los HLI VESDA® Modbus tipo 3 actúan como proxy para todos los dispositivos VESDA en la red VESDAnet de VESDA, proporcionando acceso a información de estado disponible de los detectores VESDA, así como la capacidad de controlar estos dispositivos. Las alarmas se notifican al host en cuestión de segundos desde que un detector alcanza una condición de alarma. El rendimiento exacto depende de la estrategia de sondeo y del tamaño de la red supervisada.

    Estos dispositivos están alojados en una carcasa metálica, lo que permite un montaje permanente sobre una superficie plana. Con una interfaz VESDAnet integrada, no es necesario un módulo de socket VESDAnet remoto, lo que convierte a estos HLI montados en la caja metalica en una solución rentable para los requisitos de la interfaz.

    Funciones y ventajas:
    • Acceso directo y supervisión de todo el sistema VESDAnet
    • Transferencia de datos sin problemas
    • Fácil configuración mediante paquetes de software de supervisión Xtralis®
    • Admite hasta 99 detectores VESDA en una sola red VESDAnet
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER