Tarjetas y módulos de red
VESDA PC-Link HLI Inteface
Los modelos de interfaz de alto nivel (HLI) VESDA® VHX-0200 Sliding Windows permiten las conexiones entre una red VESDAnet™
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los modelos de interfaz de alto nivel (HLI) VESDA® VHX-0200 Sliding Windows permiten las conexiones entre una red VESDAnet™ (un protocolo de comunicaciones que permite a los dispositivos comunicarse en una red) y plataformas de configuración/monitorización. Están diseñados para grandes redes de hasta 99 dispositivos y un total de 99 redes.
Features & Benefits:- Acceso directo y supervisión del sistema VESDAnet Transferencia de datos sin problemas
- Fácil configuración mediante paquetes de software de configuración y supervisión Xtralis® Tensión de
- suministro: Consumo de corriente de 24V: 70 mA
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER