/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Repetidores

    Repetidor activo central ID50/60

    Interrumpido

    IDR2A muestra las indicaciones LCD y LED en el panel principal de la alarma y deja que el operador dirija el sistema con los botones de control (Silenciador de zumbador, Aceptar, Evacuar, Silenciar sirenas, Sondas de sonido y Restablecer).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El repetidor activo IDR2A repetirá las indicaciones de LCD y LED en el panel principal de la alarma de incendios y permitirá que el operador dirija el sistema empleando los botones de control del sistema (Silenciador de zumbador, Aceptar, Evacuar, Silenciar sirenas, Sondas de sonido y Restablecer). Además, el IDR2A tiene funciones de configuración y prueba, como editar el mensaje normal, prueba de lámparas, prueba de LCD, prueba de zumbador y una opción de prueba de pulsador. Para mayor seguridad, un interruptor de llave en la parte delantera del repetidor habilita/deshabilita ciertos pulsadores. Los nueve indicadores LED proporcionan un resumen rápido del estado general del sistema para el usuario. El diseño compacto facilita la instalación y puesta en marcha de los repetidores de la serie IDR. El registro de eventos del repetidor puede almacenar hasta 150 eventos más recientes; esto también ayuda a la puesta en marcha.

    Certificaciones:
    • EN 60950
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER