Transpondedores
Transponder Esserbus
El transpondedor Esserbus® funciona como un dispositivo en bucle en la línea principal multifuncional. Con el módulo de 12 relés, es posible ampliar el número de zonas de control por unidad de control.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El transpondedor esserbus funciona como dispositivo de bucle en la línea principal multifuncional. Con el módulo de 12 relés, es posible ampliar el número de zonas de control por unidad de control. Según la unidad de control, puede integrarse o utilizarse con detectores de incendios en funcionamiento mixto. El transpondedor esserbus se puede ampliar opcionalmente añadiendo la placa aislante adicional, n.º de pieza 788612. Tensión de alimentación del transpondedor esserbus: a través de la línea principal multifuncional. Se puede cablear el transpondedor esserbus con una tensión de conmutación externa de 12 V CC o 24 V CC para los relés K1 a K12. La alimentación de tensión externa del transpondedor puede programarse para supervisarse en los datos del cliente en el modo de funcionamiento. En el modo de funcionamiento “flotante”, no es necesaria la tensión de conmutación externa de los relés. 11 relés son libremente programables. La longitud máxima de línea desde el transpondedor hasta el dispositivo externo es de hasta 1000 m.
Características y Beneficios:- Solo se necesita una dirección de bucle por transpondedor
- Máx. 100 transpondedores por FACP
- Máx. 32 transpondedores por bucle
- Máx. 32 transpondedores por zona de detector
- VdS
- OSEC
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER