/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Transpondedores

    Módulo de salida de control serie HMI, 93x94x23mm, 110gr, rango tensión 15-30Vdc

    Interrumpido

    El Módulo de control direccionable MI/DCMO, serie HMI, se puede utilizar para utilizar contactos secos para soportes de puertas, unidades de tratamiento de aire u otras funciones similares.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo O/P de control direccionable MI/DCMO, serie HMI, puede utilizarse para accionar contactos secos para los soportes de las puertas, el apagado de la unidad de tratamiento de aire u otras funciones similares. Opcionalmente, el módulo se puede utilizar para supervisar el cableado a la carga de salida, lo que permite supervisar la tensión de la carga externa o la fuente de alimentación. Si la tensión monitorizada cae por debajo del umbral, se indicará una condición de fallo. Cada MI-DCMO utiliza una de las noventa y nueve direcciones de módulo posibles disponibles en un lazo. Responde al sondeo regular desde el panel de control indicado por un LED. Cada comunicación correcta y el comando del panel de control MI-DCMO desconectará la supervisión y conectará la fuente de alimentación externa a través de la carga. La desconexión de la supervisión proporciona una indicación positiva al panel de control de que el relé está activado. El MI-DCMO tiene un aislador integrado que puede apagarse si es necesario.

    Funciones y ventajas:
    • Opción de montaje en guía DIN
    • Opción de montaje en superficie
    • Indicación de estado LED tricolor
    • Aisladores de cortocircuito integrados
    • Selector de dirección visible
    • Interruptores LED de estado visible en 2 planos
    • Conectores enchufables
    Certificaciones:
    • GEA GEI 1-082
    • CEA GEI 1-084
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS