/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulo de relé de extensión DUO

    El módulo de relé DUO se puede utilizar para la extensión de un módulo de E/S DUO BUS-2/BUS-1 s. m.

    Overview

    El módulo de relé DUO se puede utilizar para la extensión de un módulo de E/S DUO BUS-2/BUS-1 s. m. El módulo de E/S DUO BUS-2/BUS-1 tiene la función de ampliar MB-Secure o MB12/24/48/100/256 más panel de intrusión con control y fuente de alimentación a través del BUS. Los dos relés se pueden activar a través de las salidas del módulo de E/S DUO o, alternativamente, a través de cualquier otro voltaje de control con bajo potencial activo. Para la detección de tamper, se integra un interruptor de tapa.

    Funciones y ventajas:
    • Ambos relés se activan mediante el módulo de E/S DUO o un voltaje de control independiente activo bajo
    • 2 salidas de relé cada una con un contacto de conmutación libre de potencial
    • Amplia gama de capacidades de conmutación de 5 V CC/10 mA a 250 V CA/5 A
    • Interruptor de detección de tamper
    Certificaciones:
    • G114051, Clase C
    • EN 50131-3, Grado 3, clase II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Relay Module