Controladores de planta e integración
Controlador IQ™4E
El controlador IQ™4E cuenta con 10 entradas universales y 6 salidas de tensión analógicas y es ampliable a hasta 192 puntos (dependiendo de la variante del controlador) mediante la adición de módulos de E/S.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El controlador IQ™4E cuenta con 10 entradas universales y 6 salidas de tensión analógicas y es ampliable a hasta 192 puntos (dependiendo de la variante del controlador) mediante la adición de módulos de E/S. Esta flexibilidad lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. El controlador IQ4E utiliza tecnologías de red Ethernet y TCP/IP con XML integrado y es totalmente compatible con otros controladores IQ de Trend. El IQ4E es compatible con BACnet sobre IP como estándar. Las comunicaciones de Trend a través de una LAN de lazo de corriente están disponibles como opción. Se puede conectar una pantalla o PC local (p. ej. IQView4) mediante el puerto RS232. También se proporciona un puerto Wallbus para su uso con sensores ambiente.
Características y Beneficios:- Longitud del bus de E/S de hasta 300 m (328 yardas)
- Red principal Ethernet 10/100 Mbps con protocolo TCP/IP
- Opción LAN (red de área local) en lazo de corriente Trend
- Servicios web XML integrados de serie
- Wallbus para conexión de sensores ambiente
- Puertos locales RS232 y USB de ingeniería/supervisor
- Sincronización automática de la hora y ahorro de luz diurna a través de SNTP
- Montaje en guía DIN, armario estándar DIN 19 tamaño 2
- Interfaz opcional IQ a serie y dispositivos IP MODBUS
- BACnet™
- EN61326-1:2013
- 230 V CA - EN61010-1:2010
- 24 V CA - UL 60730-1 4.ª edición
- IQ4E/LAN/230 - NO90303
- IQ4E/230 - NO90304
Otros
- Brand
- Trend
Otros
- Brand
- Trend
- Brand : Trend