/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    thermostats

    Termostato de gases de combustión

    Interrumpido

    El termostato de gases de combustión se utiliza para la supervisión de la temperatura de los gases de combustión de las calderas de combustible sólido utilizadas en la operación bivalente con calderas de gasóleo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El termostato de gases de combustión se utiliza para la supervisión de la temperatura de los gases de combustión de las calderas de combustible sólido utilizadas en la operación bivalente con calderas de gasóleo. El termostato de gases de combustión funciona según el principio de expansión de la varilla. El tubo de inmersión y la varilla metálica dispuesta en él tienen diferentes coeficientes de expansión, por lo que entre ellos hay una temperatura dependiente que establece la diferencia de longitud. Funcionan a través de un mecanismo de traslación en un microinterruptor que se acciona al subir de una temperatura límite. Después de que el tubo de inmersión se haya enfriado unos 10-18 K, el microinterruptor se reinicia. Si el tubo de inmersión se rompe, el circuito permanece abierto.

    El termostato de gases de combustión está conectado a la conexión G ½. Se instala sin funda protectora. El sensor de temperatura debe ser perpendicular a la dirección del flujo y puede utilizarse con toda su longitud activa. El extremo del sensor debe tener un espacio libre en la dirección axial de al menos 10 mm.

    Características y Beneficios:
    • Se utiliza para la supervisión de la temperatura de gases de combustión en calderas de combustible sólido
    • Función de restablecimiento automático
    • Orificio de ventilación de gases de combustión para montaje
    • Dentro del dispositivo de punto de ajuste
    Certificaciones:
    • DIN 46320
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar