/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de pared

    Sonda con display RD

    Interrumpido

    El RD-WMB forma parte de la familia de módulos de ambiente Wallbus, en la imagen de la izquierda, diseñado para satisfacer los requisitos en todas las etapas de un proyecto.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El RD-WMB forma parte de la familia de módulos de ambiente Wallbus, en la imagen de la izquierda, diseñado para satisfacer los requisitos en todas las etapas de un proyecto. Esta gama de módulos ambiente tiene funciones que atraerán a arquitectos, consultores, ingenieros de instalación, ingenieros de puesta en marcha, gerentes de instalaciones y ocupantes de edificios. Todas las unidades de la familia Wallbus son totalmente intercambiables, lo que permite cambiar las especificaciones de la sala/espacio con solo cambiar la placa frontal. El RD-WMB permite a los ocupantes ajustar la velocidad del ventilador, el punto de ajuste (gráfico o numérico) y el estado de ocupación, así como leer los valores asociados en una pantalla LCD monocromática con retroiluminación. La serie RD-WMB de pantallas y sensores para salas está diseñada para montarse en una caja trasera eléctrica estándar. Incluye un sensor de temperatura con versiones que también incluyen sensores de humedad y de CO. El RD-WMB tiene una pantalla LCD monocromática con retroiluminación con punto de ajuste, anulación y control de velocidad del ventilador.

    Características y Beneficios:
    • Pantalla LCD con retroiluminación que muestra valores de velocidad del ventilador, ocupación, temperatura, humedad, CO2 y valores de consigna
    • Controles de punto de consigna, velocidad del ventilador y sustitución de la ocupación
    • Visualización en pantalla de valores de temperatura del aire exterior desde el controlador
    • La conexión única de alimentación/datos al controlador reduce el cableado
    • Versiones con sensor de temperatura Plus con humedad y/o CO2
    • Las versiones de temperatura y humedad también generan punto de condensación
    • Funciona en C o F
    Certificaciones:
    • Estrategias estándar de IQeco utilizadas en RD-WMB
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend