Módulos de pared
Termostato WS3
Los termostatos de la serie WS3 están diseñados para su aplicación con ventiladores de 3 velocidades y válvulas proporcionales para el control de temperatura interior en el sistema de fan-coil.
Los termostatos de la serie WS3 están diseñados para su aplicación con ventiladores de 3 velocidades y válvulas proporcionales para el control de temperatura interior en el sistema de fan-coil. Los módulos de pared de la serie WS3 con ajuste de temperatura proporcionarán una señal de modulación para el control de la válvula para regular el flujo de agua fría o caliente según la comodidad deseada del ocupante. Los termostatos de la serie WS3 tienen un control automático o manual seleccionable de las velocidades del ventilador.
El termotato de la Serie WS3 tiene una gran pantalla LCD que muestra la temperatura configurada o la temperatura ambiente en tiempo real. Los módulos de pared de la serie WS3 admiten funciones de ahorro de energía a través de la entrada digital (contacto seco).
Características y Beneficios:- Pantalla LCD extragrande e interfaz de operación
- Selección de la pantalla de temperatura
- Selección manual o automática de la velocidad del ventilador
- Protección anticongelación
- Los botones de operación se bloquean/desbloquean
- Ajuste de rango de temperatura
- Control de la válvula proporcional