Módulos de pared
Termostato WS8
Los termotatos WS8 son módulos de pared para usar con fancoils diseñados para el control de la temperatura interior que proporcionan protección anticongelamiento
El termostato WS8 cuenta con una gran pantalla LCD que proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura ambiente o de la temperatura establecida. Con la temperatura establecida, proporcionará una señal de control de encendido/apagado a la válvula del fancoil para regular la temperatura para el confort del ocupante. Los módulos de pared de la serie WS8 proporcionan un control automático o manual seleccionable de las velocidades del ventilador. También proporciona función anticongelanción. Tiene tres modos de operación. En el modo Comfort (comodidad), pulse el botón Up (arriba) o Down (abajo) para ajustar la temperatura. El modo Comfort (comodidad) se incluye en la refrigeración, la calefacción y la función automática. Pulse la tecla de modo para acceder al modo Ventilation (ventilación). En el modo Ventilation (ventilación), la velocidad del ventilador funcionará manualmente con la válvula. El modo Anti-freeze (anticongelación) es una opción en el modo Heating (calentamiento). Cuando se selecciona, si la temperatura ambiente cae por debajo de los 6 °C, el módulo de pared (en estado apagado) se activará en modo de calentamiento hasta que alcance los 8 °C
Características y Beneficios:- Pantalla LCD de gran tamaño e interfaz de operación
- Selección de la pantalla de temperatura (temperatura ambiente o temperatura ajustada)
- Selección manual o automática de la velocidad del ventilador
- Protección anticongelación
- Los botones de operación se bloquean/desbloquean
- Ajuste de rango de temperatura
- Caja de instalación de montaje en pared estándar 86
Otros
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
Otros
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
- Maximum Operating Voltage : 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature : -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60 degree Celsius
- Overall Height : 90 millimetre
- Fixing Centers : 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage : 100 voltage alternating current
- Overall Depth : 15 millimetre
- Overall Width : 86 millimetre
- Mounting Type : Wall inch
- Brand : Honeywell
- Control Type : Valve And Fan Control
Otros
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.