/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Controladores de sistema de audio

    VARIODYN D1 Comprio 4-8

    Interrumpido

    Comprio es el panel de control central de un sistema VARIODYN D1 para proyectos pequeños y medianos. Combinado con amplificadores de 4 canales 4XD125B o 4XD250B, proporciona un sistema de alarma de voz completo para proyectos como escuelas y hoteles.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Comprio es el panel de control central de un sistema VARIODYN D1 para proyectos pequeños y medianos. Combinado con amplificadores de 4 canales 4XD125B o 4XD250B, proporciona un sistema de alarma de voz completo para proyectos como escuelas y hoteles.

    Características y Beneficios:
    • Una hora de memoria de audio (flash)
    • Ecualizador paramétrico de 4 canales, compresor/limitador y retardo (hasta 9,9 segundos)
    • Compatibilidad con altavoces LOOP
    • Todas las funciones de un sistema de alarma y evacuación
    • Supervisión permanente de todas las funciones
    • Conmutación automática y dinámica del amplificador de reserva
    • Control automático de volumen (Automatic volume control, AVC) incluso durante anuncios
    • Dos entradas de fuente de alimentación 24 V CC supervisadas
    Certificaciones:
    • EN 54-16
    • EN 60849
    • EN 50849
    • DIN VDE 0833-4