/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios de centrales

    Expansor de zona

    Interrumpido

    El expansor de zona es el dispositivo de expansión de zona controlado por HCU2000, que añade 24 zonas de altavoz y 24 entradas de contacto al sistema INTEVIO

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El expansor de zona es el dispositivo de expansión de zona controlado por HCU2000, que añade 24 zonas de altavoces y 24 entradas de contacto al sistema INTEVIO HEX-24 tiene 24 entradas de contacto que pueden vincularse con el sistema de alarma contra incendios para activar los mensajes de alerta y evacuación cuando se produce un incendio. Se proporciona una entrada de línea para conectarse con una fuente de audio externa. HEX-24 tiene una potente función de diagnóstico automático de fallos para supervisar varios tipos de fallos, como la alimentación principal, la alimentación de reserva, la CPU, el amplificador de potencia, los circuitos de altavoces, la línea de comunicación, etc. Toda la información sobre fallos se mostrará en los indicadores LED del panel frontal

    Funciones y ventajas:
    • Se expande hasta 24 zonas para el sistema INTEVIO
    • Admite un amplificador de reserva para todos
    • Diagnóstico automático de fallos
    • Con 1 entrada de línea y 24 entradas de contacto
    Certificaciones:
    • Con certificación CE y CB