/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Sistema de detección de incendios AM-8200

    Interrumpido

    Los AM-8200 son sistemas de detección de incendios multiprocesador adecuados para la configuración del sistema de una amplia gama de instalaciones.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los AM-8200 son sistemas de detección de incendios multiprocesador adecuados para la configuración del sistema de una amplia gama de instalaciones. El sistema ofrece soluciones de detección de incendios integradas para muchas aplicaciones, como hoteles, oficinas, hospitales, entornos industriales y plantas de producción. AM-8200 no solo es una central, sino también un avanzado sistema de detección de incendios muy potente que utiliza la tecnología Can Bus. Este estándar, diseñado originalmente para funcionar en entornos industriales, hace que el sistema sea altamente resistente a factores externos como perturbaciones eléctricas y otras fuentes de falsas alarmas.

    AM-8200 utiliza un avanzado protocolo de comunicación con los dispositivos en el campo, pero cada línea también se puede configurar como "compatible con CLIP" para la compatibilidad total con dispositivos más antiguos. Mediante el protocolo avanzado, los dispositivos direccionables ahora pueden funcionar de forma más inteligente, por ejemplo: cambiar el tipo de sonido y volumen de las sirenas dependiendo de los diferentes eventos, activar la sirena y el flash por separado en el mismo dispositivo físico, recibir la visualización en la pantalla de la central - nivel de batería de los sensores inalámbricos.

    Características y Beneficios:
    • 4 niveles de acceso
    • Texto programable para puntos y zonas: 32 caracteres
    • 500 zonas y 400 grupos lógicos en configuración independiente o de red con 16 bucles en total
    • Ecuaciones CBE de control por evento para activaciones con operadores lógicos (AND, OR, DEL, etc.)
    • Archivo histórico con 2000 eventos en memoria no volátil
    • Reloj de tiempo real
    • Líneas de programación automática con reconocimiento automático del modelo de los dispositivos
    • Algoritmos de decisión para la alarma, prealarma y fallos.
    • Cambio automático de sensibilidad día/noche.
    • Indicación de la necesidad de limpiar los sensores de humo.
    Certificaciones:
    • EN54-2
    • EN54-4
    • EN54-13
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER