/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel convencional de control de alarma contra incendios 2 zonas

    Interrumpido

    La serie Horizon de paneles de control convencionales de 2 zonas se desarrolló para ofrecer una solución simple y fiable a las demandas de las soluciones de detección de incendios actuales.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los paneles de control de alarma contra incendios convencionales de la gama Horizon de 2 zonas se han diseñado teniendo en cuenta los requisitos tanto del instalador como del usuario final. Para los instaladores, el panel de control Horizon ofrece una solución lista para usar y en la pared. Una combinación de instalación rápida, un conjunto de funciones mejoradas y programación avanzada permite a los instaladores satisfacer de forma rápida y sencilla las demandas del usuario. Equipado con entradas configurables de cambio de clase, detección de coincidencias y retardos programables para permitir la verificación de alarmas y la instalación para interactuar con sistemas de alarma de casa más grandes. Para los usuarios finales, las indicaciones claras y visibles, las funciones fáciles de usar y una gran tecla roja para activar los botones de control permiten una operación sencilla y sin ambigüedades. El sistema Horizon forma una parte esencial de cualquier solución de alarma contra incendios. La serie Horizon de paneles de control convencionales se ha diseñado para su uso en entornos comerciales pequeños y medianos. Es especialmente adecuado para garajes, unidades minoristas, tiendas, restaurantes, consultorios médicos, oficinas públicas y guarderías.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño simple y fácil de usar
    • Fácil de instalar
    • De utilización intuitiva
    • 2, 4 y 8 zonas
    • Test de andado
    • Conjunto de funciones avanzadas
    • Insertos de texto multilingües
    Certificaciones:
    • EN54, Parte 2
    • EN54, Parte 4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS