Centrales de detección de incendio
Central convencional NFS-SUPRA
Las centrales NFS-SUPRA están disponibles en 4, 8 y 12 zonas para la detección de incendios. Pueden soportar hasta 32 detectores de la serie 800 por zona. Están controlados por microprocesador y tiene varias opciones de configuración.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los emisores de alta potencia OSID OSE-HP-01 funcionan con baterías e interactúan con un receptor de imágenes OSI para proporcionar una detección de humo de alerta temprana.
Características y Beneficios:- Distinción entre alarma de detector o pulsador por zona
- Detección de 4, 8, 12 zonas
- Hasta 32 detectores serie 800 por zona
- Salidas de sirena supervisadas con activación de zona
- Relé de alarma y relé de avería
- Salida de fuente de alimentación auxiliar
- EN 54-2
- EN 54-4
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER