Centrales de detección de incendio
Central de CO VISION Park
Las centrales de CO VISION Park están diseñadas para convertirse en un sistema extremadamente fácil de configurar y utilizar, fiable y seguro, para detectar y controlar el nivel de CO.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las centrales de CO VISION Park están diseñadas para convertirse en un sistema extremadamente fácil de configurar y utilizar, fiable y seguro, para detectar y controlar el nivel de CO. Identifica cada equipo conectado indicando la señal individual de cada uno de los equipos seleccionados en modo de mantenimiento e indicando el fallo debido a un fallo de comunicación en caso de pérdida del equipo.
Características y Beneficios:- N.° máx. de detectores por línea: 16
- Conexión: 2 cables de 1,5 mm2
- Longitud máx. de línea detectora: 500 m
- Salida de ventilación (primer nivel): Relé NO/NC
- Salida de ventilación (segundo nivel): Relé NO/NC
- Alarma de salida por zona: Relé NO/NC