/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control de alarma de incendios ZXSe

    Interrumpido

    La gama ZXSe de paneles inteligentes de control de alarmas contra incendios se ha diseñado para ayudar con el funcionamiento normal de un sistema de detección de incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La gama ZXSe de paneles analógicos direccionables de control de alarmas contra incendios se ha diseñado y construido en torno a una tecnología de microprocesador probada y fiable. Este sencillo enfoque produjo una plataforma de alarma contra incendios modular y escalable adecuada para proteger todo tipo de instalaciones.

    La gama ZXSe de paneles inteligentes de control de alarmas contra incendios se ha diseñado para ayudar con el funcionamiento normal de un sistema de detección de incendios. Las pruebas semanales estándar están disponibles a través de una estructura de menú simple que permite seleccionar las zonas que se van a probar con o sin activación de los relés de salida o sirenas. Además, se puede analizar el estado de los dispositivos individuales para determinar si se requiere limpieza o sustitución. A medida que la instalación crece, el panel ZXSe puede expandirse con el edificio o el sitio añadiendo dispositivos adicionales, tarjetas de bucle, impresoras o paneles repetidores. Además, se pueden conectar en red más paneles ZXSe, lo que permite crear un sistema aún más grande. Las impresoras remotas (o locales) se pueden conectar fácilmente para proporcionar una copia en papel de los eventos a medida que se producen o proporcionar un registro histórico.

    Funciones y ventajas:
    • Función clave:
    • Multiprotocolo
    • Concepto modular
    • Diseño sencillo y robusto según EN54 Partes 2 y 4
    • De utilización intuitiva
    • Mantenimiento sencillo 
    Certificaciones:
    • EN 54-2:1997 + A1:2006
    • EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS