/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cargadores de batería de controlador

    Paquete de alimentación/cargador MB-Secure

    Interrumpido

    El paquete de baterías/cargador MB-Secure de 140 Ah es totalmente electrónico, con tensión estabilizada y limitador de corriente para operación en paralelo de reserva con protección contra descarga, supervisión de batería y detección de defectos.

    Overview

    El paquete de baterías/cargador MB-Secure de 140 Ah es totalmente electrónico, con tensión estabilizada y limitador de corriente para operación en paralelo de reserva con protección contra descarga, supervisión de batería y detección de defectos de batería con capacidad máxima de batería de hasta 52 Ah. La fuente de alimentación puede estar en los siguientes sistemas de advertencia de peligro: MB-Secure Central Row, MB Central Series, sistemas de control de acceso ACS-8.

    La unidad de alimentación/cargador tiene una interfaz BUS-2 integrada y también puede utilizarse como fuente de alimentación remota. Acerca de esta interfaz BUS-2, todos los informes de estado sobre el Ahorro de cableado se transmitirán en MB-Secure. Además, 3 LED representan la identificación de fallos para su eliminación.

    Funciones y ventajas:
    • Comunicación BUS-2 con MB-Secure
    • Supervisión permanente de 1 batería
    • Tensión de carga de la batería con control de temperatura
    • Tensión estabilizada con corriente limitada
    • Protección de descarga total
    • Supervisión del circuito de carga
    • Detección de defectos de la batería
    • Entrada para contacto de seguridad
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MBPSU140
    Paquete de alimentacióncargador MB-Secure, 140Ah, BUS-2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-security-MBPSU140-left
    MBPSU140
    Paquete de alimentacióncargador MB-Secure, 140Ah, BUS-2
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-security-MBPSU140-left