Soportes y herrajes de carcasa
Conjunto de armarios de tamaño C de E3 Series®
Los armarios E3 Series® ofrecen variadas opciones de armario para alojar los sistemas del panel de control de alarmas de incendio de la serie E3 o S3.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El sistema de evacuación de emergencia ampliable E3 Series® de Gamewell-FCI ofrece varias opciones de tamaño de armario. El sistema E3 Series es un diseño modular que permite una amplia gama de configuraciones para formar un sistema de alarma de incendio integrado y distribuido. Estas opciones de armario permiten instalaciones sólidas y modernas. El conjunto de armario E3 Series es un receptáculo compacto instalado en la pared. Un armario típico incluye una caja posterior y una puerta exterior con cierre. Además, hay varias opciones de puerta interior y placas de montaje para acomodar una variedad de subconjuntos de E3 Series. Cada caja posterior de armario incluye patrones de montaje para placas que permiten al instalador organizar y fijar los subconjuntos a la caja posterior. Los orificios de la caja posterior también están colocados en múltiples puntos para permitir el acceso de un conducto al interior del armario
Funciones y ventajas:- Con certificación sísmica IBC
- Caja posterior de acero de calibre 16
- Ofrece armarios disponibles en negro o rojo
- Proporciona puertas exteriores e interiores de armario extraíbles
- Incluye una banda de unión de puerta interior para brindar continuidad eléctrica para la conexión a tierra
- Caja posterior y pernos de tierra de puerta suministrados que proporcionan una conexión a tierra positiva. Puerta de apertura de 180° con espacio libre completo
- Diseñado con una puerta de apertura de 90° sin espacio libre
- Contiene un cierre de llave con un cierre de cuarto de vuelta
- Accesorios de anillo de ajuste opcionales disponibles
- Con homologación UL: S1869
- ULS 864, 10.ª edición
- UL 2572, 2.ª edición
- Con aprobación MEA: 6177
- MEA FDNY: COA# 6077 CSFM: 7165-1703-0125
- Con aprobación FM: 3025415
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- Brand : Gamewell-FCI
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión