Soportes y herrajes de carcasa
Tapa ciega para base universal vía radio
Las cubiertas IQ8Wireless para la interfaz inalámbrica se utilizan para aplicaciones en las que los componentes del IQ8 no deben montarse directamente (conexión remota) en la interfaz de IQ8Wireless.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las cubiertas IQ8Wireless para la interfaz inalámbrica se utilizan para aplicaciones en las que los componentes del IQ8 no deben montarse directamente (conexión remota) en la interfaz de IQ8Wireless, número de pieza de la interfaz 805601.10/805602.10, la interfaz inalámbrica puede usarse con el panel de relleno. La interfaz universal IQ8Wireless 805601.10/805602.10 conecta el IQ8MCP inteligente al bucle alimentado/esserbus mediante el transpondedor IQ8Wireless o la puerta de enlace IQ8Wireless. Por lo tanto, los dispositivos se convierten automáticamente en dispositivos de bucle direccionables individualmente.
Características y Beneficios:- Funciones de transmisión por radiocomunicación
- Transmisión a prueba de interferencias por banda dual con salto de frecuencia a 433 MHz y 868 MHz
- Tráfico de datos bidireccional
- Monitorización automática permanente de interferencias de la ruta de transmisión
- En caso de interferencias, modificación automática de la banda de frecuencia y del canal de radiocomunicación
- Detección de bloqueo de banda
- Gran alcance de transmisión (al aire libre: máx. 300 m)
- Detección automática de interferencias debido a bajos niveles de intensidad de campo
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER