/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Soportes y herrajes de carcasa

    Kit de cabina metálica para instalar PSU externa

    Interrumpido

    Cabina metálica recomendada para instalar la fuente de alimentación 020-579 para montaje independiente de la central (indispensable para F.A. configurada a 7A). Capacidad para albergar baterías de hasta 78 Ah.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Cabina metálica recomendada para instalar la fuente de alimentación 020-579 para montaje independiente de la central (indispensable para F.A. configurada a 7A). Capacidad para albergar baterías de hasta 78 Ah. Compatible con PSU7A (020-579). La fuente de alimentación no está incluida. Dimensiones 680 mm (ancho) x 510 mm (alto) x 240,5 mm (profundidad).

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER