/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Fuente de alimentación Q.PS-PEL-240x

    Interrumpido

    Las fuentes de alimentación Q.PS-PEL-240x son una fuente de alimentación de 24 V CC con tensión de salida estabilizada y ajustable y protegida eléctricamente contra sobrecarga y cortocircuitos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las fuentes de alimentación Q.PS-PEL-240x son fuentes de alimentación monofásicas de modo conmutado primario que pueden tolerar una amplia gama de tensión de alimentación y se diferencian por su perfil plano ideal para montaje en paneles de control para controlar edificios y automatización. Todas las unidades, disponibles en paquetes de montaje de guía DIN de 1,3 A y 4 A, cuentan con protección contra sobretensión y cortocircuitos. Las unidades tienen sus salidas conectadas en paralelo, sus tensiones de salida deben ajustarse al mismo valor (± 100 mV). Las impedancias desde las unidades hasta el punto de estrella deben ser iguales

    Características y Beneficios:
    • Alimentación de salida LED OK
    • Capacidad de conexión en paralelo
    • Sistema de conectores con resorte
    • Montaje en guía DIN
    Certificaciones:
    • EN61558-2-17,
    • EN60950 (SELV)
    • EMC EN61204
    • UL cURus, cULus
    • GL GL, Germanischer Lloyd