/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Fuentes de alimentación

    Sistema de alimentación ininterrumpida

    Uninterruptable Power Supply

    Overview
    Características y Beneficios:
    • El RIN-APU24 está disponible en los siguientes cuatro modelos
    • diferentes, distinguidos únicamente por las especificaciones técnicas
    • de su batería integrada (una batería de almacenamiento de gel de plomo):
    •  RIN-APU24-40 (40 A, 6,5 Ah)
    •  RIN-APU24-2 (2 A, 2 Ah)
    •  RIN-APU24-10 (10 A, 2 Ah)
    •  RIN-APU24-6 (6 A, 2 Ah)
    Certificaciones:
    • ISO 90001
    • CE