/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Anunciadores

    Repetidor remoto para AM-8200

    Interrumpido

    El LCD-8200 es un panel de repetición remota para el AM-8200, con una pantalla táctil a color de 7”. Se conecta al panel AM-8200 a través de una línea de serie RS.485. A lo largo de la línea de serie anterior se pueden conectar hasta 32 LCD-8200.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El LCD-8200 es un panel de repetición remota para el AM-8200, con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas. Se conecta al único panel AM-8200 a través de una línea de serie RS.485. A lo largo de la línea de serie anterior se pueden conectar hasta 32 LCD-8200. El panel debe configurarse localmente como “RECEPTOR GENERAL” o como “Parcial”. Si se configura como “Parcial”, debe programar a través del PK-8200 los pares hasta las zonas o dispositivos que desea mostrar. En el panel LCD-8200, la dirección del dispositivo debe ser local. Las direcciones programables oscilan entre 1 y 16 para ambas categorías (GLOBAL o PARCIAL), con un total de hasta 32 repetidores. Si se programa como “GLOBAL”, la LCD-8200 repite todos los mensajes del panel de control y, si el panel de control está en una red CanBus, repite todos los eventos de red. Si se programa como “PARCIAL”, la pantalla LCD-8200 permite la visualización de eventos activos en el módulo de sensor/módulos o en zonas seleccionadas. Puede seleccionar hasta 64 tipos de eventos, haciendo referencia a los siguientes estados en el panel de control, zonas o dispositivos individuales

    Características y Beneficios:
    • Sistema de microprocesador de 72 MHz, memoria flash Nand de 1 Gbit, DDR de 256 Mbit, flash SPI de 16 Mbit
    • Pantalla TFT RGB de 7 pulgadas y resolución 800x480 con panel táctil resistivo con retroiluminación LED
    • Área de imagen activa de 152,5 mm x 91,44 mm con tratamiento antirreflejos
    • 2 cables de alimentación
    • 2 o 3 conductores para conexión de línea serie (2 con fuentes de alimentación comunes, 3 con fuentes de alimentación independientes)