Cabinas y hardware
Caja de protección para pulsadores para intemperie y agentes agresivos
La cubierta protectora ayuda a evitar falsas alarmas de incendio maliciosas o accidentales. Este dispositivo único ha ayudado a evitar falsas alarmas de incendio en todo el mundo durante décadas.
La cubierta protectora ayuda a evitar falsas alarmas de incendio maliciosas o accidentales. Sin restringir el funcionamiento legítimo de dispositivos como los puntos de llamada por rotura de vidrio de alarmas de incendios. Es ideal para escuelas, universidades, hospitales, residencias de ancianos, hoteles y todos los edificios públicos donde hay un historial o una amenaza de falsas alarmas de incendio. El tope consta de una cubierta de policarbonato transparente, resistente y a prueba de manipulaciones, y un marco que se adapta al punto de llamada de rotura de vidrio
Características y Beneficios:- Tres años de garantía
- Evita falsas alarmas.
- Carcasa de policarbonato duro
- Montaje sencillo con 4 puntos de fijación
- Unidades opcionales con alimentación de 12-24 V CC
Otros
Ficha técnica
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.