/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Sistema inteligente direccionable de alarma contra incendios serie DVC CFFT-1 Placa revestida

    Interrumpido

    DP-CFFT es una placa de revestimiento para CFFT-1, tiene una posición abierta para montar un anunciador ACS o una placa de módulo en blanco BMP-1.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel de control inteligente de alarmas contra incendios NFS2-640 forma parte de la serie ONYX® de controles de alarmas contra incendios de NOTIFIER. En configuraciones independientes o de red, los productos de la serie ONYX satisfacen prácticamente todos los requisitos de las aplicaciones. El diseño modular del NFS2-640 facilita la planificación del sistema. El panel se puede configurar con solo unos pocos dispositivos para aplicaciones de edificios pequeños o en red con muchos dispositivos para proteger un campus grande o un bloque de oficinas de gran altura. Simplemente agregue equipo periférico adicional para adaptarse a la aplicación. Hay muchas otras opciones disponibles, como voz monocanal o multicanal; teléfono para bomberos, anunciadores gráficos LED, LCD o basados en PC; redes; productos de detección avanzados para entornos difíciles, protección inalámbrica contra incendios y muchas opciones adicionales.

    El DVC es la base de un centro de comando de audio integrado con todas las funciones. El comando de voz digital DVC combina las capacidades de un potente procesador de audio digital, un generador de mensajes de audio impulsado por eventos y un enrutador. Diseñado para su uso con dispositivos de bucle de audio digital (DAL), como amplificadores digitales de las series DAA2, DAX y DAA, así como el DS-DB, cada DVC admite una red de audio específica con hasta ocho canales de audio, cinco canales de comunicaciones telefónicas contra incendios y control y supervisión para hasta 32 dispositivos DAL. El DVC tiene dos puertos de audio digital de cable para conectarse a segmentos DAL de cable. Uno o los dos puertos pueden convertirse en fibra multimodo o fibra monomodo mediante módulos opcionales de fibra. Se pueden crear sistemas de audio más grandes que incorporen cientos de amplificadores conectando en red unidades DVC adicionales a través de NOTI

    • FIRE

    • NET™.

    El chasis CFFT-1 sirve para montar el teléfono del bombero y un anunciador ACS en una fila CAB-4. Incluye el terminal de bomberos TELH-1 para el DVC-EM, chasis, pozo de teléfono y accesorios de montaje. Pida el panel revestido DP-CFFT por separado. DP-CFFT es un panel revestido para CFFT-1 que requiere BMP-1 si no hay un anunciador ACS instalado.

    Funciones y ventajas:
    • El chasis CFFT-1 para teléfono de bomberos se monta en la fila directamente debajo de un DVC
    • DP-CFFT tiene una posición abierta para montar un anunciador ACS o una placa de módulo en blanco BMP-1
    Certificaciones:
    • Las aprobaciones indicadas a continuación corresponden al panel de control básico NFS2-640. En algunos casos, ciertos módulos podrían no contar con la aprobación de algunas agencias, o dicha aprobación podría estar en curso. Comuníquese con fábrica para conocer el estado más reciente de las aprobaciones
    • Certificación UL/ULC: S635
    • Clasificación ULC: S527-11
    • Con aprobación FM
    • MEA: 128-07-E
    • Departamento de Bomberos de Nueva York: #6212
    • CSFM: 7165-0028:0243
    • Ciudad de Chicago
    • Ciudad y condado de Denver
    • Certificación CCCF
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER