/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de control

    AOM-2SF Módulo de control de relé direccionable supervisado

    Interrumpido

    Los módulos de control supervisados de salida direccionable permiten que un panel de control de alarmas contra incendio Gamewell-FCI® cambie una fuente de alimentación externa, como una fuente de CC o un amplificador, a dispositivos de notificación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de control supervisados de salida direccionable permiten que un panel de control analógico de alarmas contra incendio Gamewell-FCI®  cambie una fuente de alimentación externa, como una fuente de CC o un amplificador, a dispositivos de notificación. El circuito del dispositivo de  notificación (NAC) de los módulos de control supervisados de salida direccionable se puede cablear ya sea Clase A (estilo Z) o Clase B (estilo Y). También supervisan el cableado a la carga conectada e informan del estado al panel como normal, open (abierto) o short circuit (cortocircuito). Los módulos contienen un LED controlado por panel.

    Los módulos de control de salida supervisada direccionables están diseñados para su instalación en el circuito de línea de señalización de cualquier FACP direccionable analógico Gamewell-FCI®. Los circuitos de línea de señalización de los FACP  direccionables analógicos Gamewell-FCI están diseñados para alojar hasta 159 módulos por circuito. Los módulos de control supervisados de salida direccionable están  diseñados para montarse en una caja de conexiones cuadrada de 10,16 cm (4 in).

    Funciones y ventajas:
    • Diseñado como un tamaño compacto para facilitar la instalación
    • Certificado por FM como adecuado para un servicio de dispositivo de liberación
    • Incluye un LED bicolor que parpadea en verde cada vez que se direcciona el módulo y se ilumina en rojo fijo al activarlo*
    • * Solo el LED rojo funciona en paneles que no funcionen en modo Velocity®.
    Certificaciones:
    • UL: S1949
    • FM: 3023594
    • MEA FDNY: 227-03-E, Vol. IV
    • CSFM: 7300-1703:0102
    • Certificación ISO 9001
    • Certificación del estándar UL® 864 y UL2572 para notificación masiva
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Product Type
      • Control Module

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Product Type
      • Control Module
    • Brand : Gamewell-FCI
    • Product Type : Control Module