/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de relé

    Módulo de control de seis relés de Notifier

    Interrumpido

    Los módulos de control de 6 relés Notifier XP6-R ofrecen un sistema de alarma de incendios con 6 relés tipo C. Estos módulos de E/S múltiples, direccionables e inteligentes ahorran espacio y ofrecen opciones de montaje adicionales.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    El módulo de control de seis relés NOTIFIER XP6-R proporciona un sistema de alarma contra incendios inteligente con seis relés de tipo C. El primer módulo se dirige de 01 a 154, mientras que los módulos restantes se asignan automáticamente a las siguientes cinco direcciones más altas. Se incluyen disposiciones para desactivar un máximo de tres módulos no utilizados. Se proporciona un único conjunto aislado de contactos de relé secos para cada dirección de módulo, que se puede cablear para una operación normalmente abierta o normalmente cerrada. El módulo permite que el panel de control active estos contactos a comando. No se proporciona supervisión para el circuito controlado. Cada módulo XP6-R tiene indicadores LED verdes controlados por el panel. El panel puede hacer que los LED parpadeen, se enciendan o se apaguen.
     Funciones y ventajas:  
    • Seis contactos de relé direccionables de formato C
    • Bloques de terminales enchufables extraíbles de 12 AWG (3,25 mm²) a 18 AWG (0,9 mm²)
    • Indicadores de estado para cada punto
    • Las direcciones no utilizadas se pueden deshabilitar
    • Interruptores de dirección rotativos
    • Operación FlashScan o CLIP
    • Monte uno o dos módulos en un armario BB-XP (opcional)
    • Monte hasta seis módulos en un chasis CHS-6 en una serie CAB-3
    • Hardware de montaje incluido
    Certificaciones:
    • CSFM: 7300-0028:0219
    • Aprobado por FM (solo señalización de protección luminosa)
    • Maryland State Fire Marshall Permiso n.º 2099
    • Homologado por MEA: 368-01-E
    • Homologado por UL: S635
    • Homologado por ULC: S635 (XP6-RA)
    • Homologación de SAI Global nº SMK40640-2
       
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER