specialty modules
Módulo direccionable IIG4N
El módulo direccionable IIG4N permite la gestión de cuatro detectores de gas de señales 4-20mA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El módulo direccionable IIG4N permite la gestión de cuatro detectores de gas de señales 4-20mA. Esto significa que la unidad asignará una dirección a cada detector. El sensor tiene dos umbrales de prealarma y una alarma de advertencia. Los umbrales, dependiendo del tipo de gas, se expresarán en ppm o % de LEL. La codificación de la dirección para cada detector se obtiene mediante el interruptor DIP, utilizando cuatro direcciones consecutivas de los 99 bucles disponibles. El módulo requiere alimentación auxiliar. Adecuado para paneles AM4000G y paneles de control de la serie AM. Alimentación 15-30 V CC. Detectores de corriente de gas de 22mA más corriente de reposo con potencia externa. Temperatura de funcionamiento de -0 °C a +50 °C. Humedad relativa de hasta el 93 %. Grado de protección IP 55.