Módulos especiales
Módulo de E/S vía radio NRX
Los módulos de entrada-salida vía de radio NRX, funcionan con pilas y están diseñados para usar con el gateway de radio NRXI-GATE, que se ejecuta en un sistema contra incendios direccionable.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos de entrada-salida vía radio NRX funcionan con pilas y está diseñado para su uso con la puerta de enlace de radio NRXI-GATE, que se ejecuta en un sistema contra incendios direccionable (mediante un protocolo de comunicación registrado compatible). Se trata de módulos dobles con capacidad de entrada y salida separada, combinados con un transceptor RF inalámbrico y se suministran con una caja trasera inalámbrica.
Características y Beneficios:- Batería redundante que aporta total tranquilidad al ofrecer un rendimiento “siempre activo”
- EN54-18
- EN54-25(RF)
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Input/Output Module
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Input/Output Module
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Input/Output Module