/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma y accesorios

    Caja de apoyo de punto de llamada KAC

    Interrumpido

    Las cajas de punto de llamada empotrables KAC son mucho más que una alternativa a las cajas de montaje en superficie. Están diseñadas para aceptar cables de instalación que entran en el dispositivo sin usar terminaciones de cable voluminosas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las cajas de soporte de punto de llamada KAC también se pueden suministrar con terminales. Por ejemplo, el modelo “PTR3TE”. La “R” de la referencia indica el color rojo y la “3TE” indica que se proporciona con todos los terminales disponibles; 3 conjuntos de terminales generales más el terminal de tierra. Se proporcionan secciones de pared adelgazadas localmente, tanto en la parte superior como en la parte inferior del soporte. El instalador puede cortarlos fácilmente para proporcionar el acceso de cable necesario. Estas secciones adelgazadas están diseñadas para aceptar uno o dos cables recubiertos de plástico circulares del orden de 8 mm (0,31 in) de diámetro, pero se pueden ampliar fácilmente.

    Funciones y ventajas:
    • Bajo perfil
    • Ideal para su uso en instalaciones de tipo cable de alimentación que requieren conexiones eléctricas dentro de la caja
    • Disponible en las mismas opciones de color que la gama MCP
    • Múltiples orificios de fijación
    Certificaciones:
    • Cumple con BS5839: Parte 2:1983