/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Módulo electrónico IQ8MCP

    Interrumpido

    Los módulos electrónicos para pulsadores IQ8 cubren una amplia gama de zonas de aplicación y están conectados como usuarios de Esserbus o bucle alimentado por lazo del sistema de alarma de incendios 8000 e IQ8Control.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos electrónicos para pulsadores IQ8 cubren una amplia gama de zonas de aplicación y están conectados como usuarios de Esserbus o bucle alimentado por lazo del sistema de alarma de incendios 8000 e IQ8Control. El microprocesador integrado proporciona las siguientes funciones: enclavamiento de alarma, indicador de alarma y codificación de dirección. Además, se puede conectar una línea de detector externa con puntos de llamada manual convencionales al módulo electrónico. Para garantizar la operabilidad del sistema de alarma de incendios en caso de cortocircuito o rotura dentro del bucle primario, cada módulo incorpora un aislador de zona. También está disponible una variante opcional con una salida de relé que se activa automáticamente al accionar el IQ8MCP. La salida de relé se puede programar como grupo de control con herramientas 8000

    Características y Beneficios:
    • Diseño estilizado
    • Bajo consumo de energía
    • Pinzas de conexión enchufables
    • Pinzas de terminales opcionales
    • 2 entradas de cable en la parte superior, inferior y trasera
    • Fijación en caja de instalación estándar empotrada
    • Función de prueba mediante la tecla de servicio de punto de llamada manual
    Certificaciones:
    • VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER