/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pasarelas / comunicadores

    Transpondedor de alarma VARIODYN® D1

    Interrumpido

    El transpondedor de alarma para VARIODYN D1 proporciona 2 salidas de relé supervisadas para dispositivos ópticos de señalización de alarmas para proporcionar alarmas a la gente que se encuentra en zonas muy ruidosas o a personas sordas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El transpondedor de alarma para VARIODYN D1 proporciona 2 salidas de relé supervisadas para dispositivos ópticos de señalización de alarmas para proporcionar alarmas a la gente que se encuentra en zonas muy ruidosas o a personas sordas. Funciona de forma independiente, es accionado por el VARIODYN D1 y este mensaje al VARIODYN D1 se notifica en caso de fallo de la línea de relé. El transpondedor se instala dentro del armario de VARIODYN D1. Para la instalación del transpondedor de alarma para VARIODYN D1, está disponible el siguiente caso como opción: -788603.10 (Para montaje en guía DIN en el armario o soporte de la carcasa). La fuente de alimentación del transpondedor de alarma a través de 24 V CC del sistema. El transpondedor de alarma está conectado al DOM y UIM o VARIODYN D1 Comprio. Por línea de relé se pueden conectar hasta 10 dispositivos de alarma visual.

    Características y Beneficios:
    • Dos salidas de relé supervisadas para el sistema VARIODYN D1, para la conexión de alarmas ópticas
    • Se puede conectar hasta 10 alarmas visuales por salida de relé
    • Se puede conectar hasta 4 transpondedores de alarma por DOM/UIM o Comprio
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER