Accesorios
Paneles de techo suspendidos L Series
Los altavoces estroboscópicos de salida seleccionable L Series y los altavoces de evacuación de doble voltaje permiten una instalación más rápida y sin problemas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los altavoces estroboscópicos para techo falso L Series, los altavoces y los flashes System Sensor se instalan más rápido que los altavoces de techo tradicionales o los aparatos estroboscópicos de altavoces. El patrón de parrilla neutro lo convierte en una excelente opción para escuelas, edificios de oficinas, comercios minoristas, restaurantes y aplicaciones hospitalarias. Actualice rápidamente su aplicación de bocina estroboscópica existente a un sistema de voz o especifique esto para su próximo proyecto de construcción nueva.
Estos dispositivos también permiten instalaciones más rápidas al proporcionar rotoswitches con conexiones de tuerca para cable para seleccionar los ajustes de tensión y potencia, y siete ajustes de candelas seleccionables en campo para las luces estroboscópicas con altavoz de techo.
La baja distorsión armónica total del altavoz L Series ofrece una salida de sonido de alta fidelidad a la vez que ofrece una salida de sonido de alto volumen para uso en aplicaciones con mucho ruido ambiental.
Funciones y ventajas:- Conjunto completo de altavoz de techo suspendido y altavoz estroboscópico
- Plataforma L Series, altavoz común y flash de baja corriente
- Ajustes de candelas seleccionables en el campo en unidades de flash: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177
- Selección automática de operación de 12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas
- El rotoswitch simplifica la selección de campo de la tensión del altavoz (25 y 70,7 Vrms) y los ajustes de potencia (1⁄4, ½, 1 y 2 vatios)
- Los altavoces ofrecen una alta fidelidad y una salida de sonido de gran volumen
- Compatible con el protocolo de sincronización del sensor del sistema
- Compatibilidad eléctrica con los productos de L Series SpectrAlert® y SpectrAlert® Advance existentes
- Diseñado para usar con sistemas de techo falso estándar de 61 cm x 61 cm (2 pies x 2 pies) de abertura
- Incluye puntos de sujeción sísmica o de fijación de tornillos
- Los modelos de altavoz estroboscópico y flash incluyen una calcomanía FIRE. Adhesivos adicionales disponibles como accesorios.
- Fabricado con acero de calibre 20
- El peso es de 7,40 kg (16,3 lb) (cada uno)
- UL S4048, S5512
- ULC S4048, S5512
- FM 3057493, 3057383
- CSFM 7125-1653:0522, 7320-1653:0521
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Ceiling Tile & Label
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Ceiling Tile & Label
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Mounting Type : Ceiling
- Product Type : Ceiling Tile & Label