/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Dispositivos óptico-acústicos

    Dispositivos de alarma IQ8+

    Interrumpido

    El IQ8Alarm Plus es actualmente la forma más rentable y fiable de señalización de alarmas con varios tonos de alarma específicos del país.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El IQ8Alarm Plus es actualmente la forma más rentable y fiable de señalización de alarmas. Con varios tonos de alarma específicos del país (p. ej., tono DIN o tono de lazo lento holandés), la señalización de alarma óptica completamente alimentada por lazo según EN 54-23 y con diferentes mensajes de voz en hasta 5 idiomas, el IQ8Alarm Plus supera significativamente con su características sobresalientes el actual estado de la tecnología en el sector de las alarmas contra incendios. El dispositivo se instala y conecta directamente al esserbus-Plus (lazo alimentado), haciendo prescindibles las caras fuentes de tensión externas y módulos de conexión. Una sola carcasa alberga to ese conjunto de funciones, algo que solo consigue el IQ8Alarm Plus. Hay varios tipos de dispositivos IQ8Alarm Plus disponibles. Hay disponibles cinco grupos de productos para ofrecer la solución más adecuada a cada aplicación: Sirenas de alarma, dispositivos de alarma visual (VAD), sirenas de voz, sirenas y VAD combinados y sirenas de voz y VAD combinados, dependiendo de la versión; los dispositivos de señalización están disponibles en carcasa blanca o roja y equipados con luz blanca o roja intermitente. Cada dispositivo de alarma con mensajes de alarma de voz también puede emitir señales de alarma estándar, incluidos los tonos de alarma específicos del país.

    Características y Beneficios:
    • Dispositivos de alarma direccionables por completo por bus
    • Elevado nivel de presión sonora de hasta 97 dB(A)
    • Factor de carga flexible para facilitar la planificación y la instalación del proyecto
    • Función de alarma de voz disponible en 5 idiomas
    • 20 tonos de señal internacionales diferentes, incl. tonos DIN
    • Activación sincronizada dentro del bucle y el panel
    • Programación sencilla y fácil de usar a través de las herramientas 8000
    • Aislador integrado en cada dispositivo de alarma
    Certificaciones:
    • EN 54-3
    • EN 54-23
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Sounder