Accesorios
Base de montaje roja IQ8Alarm+
IQ8Alarm Plus permite la aplicación del detector IQ8Quad con señalización de alarma integrada y otras ventajas. No importa si se trata de una alarma de voz multilingüe, una combinación de señal flexible o interfaces de programación fáciles de usar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
IQ8Alarm Plus permite la aplicación del detector IQ8Quad con señalización de alarma integrada y otras ventajas. Independientemente si se trata de una alarma de voz multilingüe, una combinación de señal flexible o interfaces de programación fáciles de usar, todas estas funciones también están disponibles cuando se utiliza IQ8Alarm Plus. Con varios tonos de alarma específicos de cada país (p. ej., tono DIN o tono de lazo lento holandés), la señalización de alarma óptica completamente alimentada por lazo según EN 54-23 (VAD) y con cinco mensajes de voz diferentes en hasta cinco idiomas. El IQ8Alarm Plus, con sus excelentes funciones, es una de las formas más seguras y económicas de alertar. El dispositivo se instala y conecta directamente al sistema esserbus-Plus (lazo alimentado), lo que hace que no sean imprescindibles los módulos de conexión y las fuentes de tensión externas costosas. La ventaja a simple vista de IQ8Alarm Plus es la programación simple habilitada por una interfaz de programación estandarizada para todos los dispositivos de señalización de alarmas direccionables de los sistemas IQ8 (IQ8Quad + IQ8Alarm Plus)
Características y Beneficios:- Dispositivo de alarma completamente alimentado por lazo
- Hasta 64 dispositivos de alarma por cada bucle alimentado
- Aislador integrado en cada dispositivo de alarma
- Alcance de la señal de hasta 8 m de ancho de la sala para instalación en pared
- rango de señal cuadrado/tamaño de sala configurable mediante herramientas 8000
- Volumen programable en 8 pasos mediante herramientas 8000
- 20 tonos de señalización diferentes, incluidos tonos DIN
- Alarma de voz multilingüe en 5 idiomas diferentes
- La señalización de alarmas, la evacuación y la alarma de prueba pueden programarse en diferentes idiomas
- Alarma de voz, 5 textos de alarma preprogramados y otras señalizaciones de alarma típicas del país
- EN 54-23
- EN 54-3
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER