/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    combination strobes

    Flash compacto de pared L Series

    Interrumpido

    Las luces estroboscópicas L Series compactas de pared cuentan con características que garantizan reducir los tiempos de instalación con su menor consumo de corriente y su estética moderna.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las luces estroboscópicas compactas de la serie L cuentan con características que garantizan reducir los tiempos de instalación con su menor consumo de corriente y su estética moderna. Con carcasas de plástico blancas y rojas, móntelas en una caja posterior de una sola entrada de 5,08x10,16x4,76 cm (2×4×1-7/8) para satisfacer casi cualquier requisito de aplicación.

    Todos los dispositivos presentan un diseño enchufable con mínima intrusión en la caja trasera, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, al tiempo que se eliminan los costosos fallos de tierra, los cuales le hacen perder mucho tiempo. Para simplificar aún más la instalación, las luces estroboscópicas de la serie L utilizan una placa de montaje universal para que los instaladores puedan montarlas en una amplia gama de cajas posteriores. Con un resorte de cortocircuito integrado, los instaladores pueden probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Mounting Type : Wall
    • Product Type : Strobe
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar