Dispositivos óptico-acústicos
VAD de sirena de voz S-Cubed
La sirena de voz VAD está disponible en color blanco y rojo con una temperatura de operación de -10 °C a +50 °C (14 °F a +122 °F). Cuatro frases de voz y un tono de campana disponibles como estándar
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La sirena de voz VAD está disponible en color blanco y rojo con una temperatura de operación de -10 °C a +50 °C (14 °F a +122 °F) Cuatro frases de voz y un tono de campana disponibles como estándar. El volumen de la sirena se puede ajustar mediante la herramienta de puesta en marcha, el panel o el control remoto infrarrojo HandiLink
Funciones y ventajas:- Cuatro frases de voz y un tono de campana disponibles como estándar
- Los modos de voz y tono se pueden configurar libremente dentro de la misma sirena
- Supervisión activa de fondo de circuitos de sirena y VAD
- Ajuste el volumen de la sirena mediante la herramienta de puesta en marcha, el panel o el control remoto infrarrojo HandiLink
- LPCB
- EN54-3 anexo C
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent