Señalizadores electrónicos
OAX2-24V2 Pantalla LED
El LED OAX2-24V2 funciona sin problemas con los paneles de control de alarmas contra incendios NOTIFIER, las redes NOTI.FIRE.NET y ONYX Works. Tiene capacidad para almacenar 100 mensajes por LEDSIGN-GW.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las pantallas OAX2-24V2 LED están certificadas por UL y funcionan sin problemas con los paneles de control de alarmas contra incendios NOTIFIER, las redes NOTI.FIRE.NET y ONYX Works. En caso de emergencia, las señales mostrarán automáticamente mensajes de emergencia junto con cambios de color opcionales que requieren atención. Estos mensajes se pueden controlar de forma segura desde el panel de control de alarmas contra incendio (FACP) del Notifier a través de protocolos de red cifrados.
Funciones y ventajas:- Controla hasta 10 señales con pantallas de mensajes
- Recibe activaciones de zona de hasta 50 puertas de enlace NFN
- Almacena 100 mensajes por producto destacado
- Contiene mensajes de emergencia estándar predefinidos del sector que se pueden editar
- Transmite mensajes personalizados o predeterminados de acuerdo con las prioridades definidas
- CSA C22.2 N.° 205-M1983
- UL 1638
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER