/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Dispositivo de alarma sonora

    El dispositivo de alarma acústica externa es para alarmas locales, por ejemplo, en caso de intrusión, incendio o retención.

    Overview

    Un eslabón importante en la cadena de acciones de un sistema de detección de peligros son los dispositivos de alarma. Aparte de las alarmas silenciosas, a través de marcadores telefónicos, los dispositivos de alarma tradicionales siguen realizando la función importante y a menudo decisiva de la alarma local. En una emergencia, los segundos cuentan, por lo que una alarma que se produce directamente en el evento aporta valiosas ventajas de tiempo. Aparte de la ventaja de una intervención rápida, los dispositivos de alarma externos, solo siendo visibles, tienen un efecto disuasorio, que no debe subestimarse. El dispositivo de alarma acústica externa es para alarmas locales, por ejemplo, en caso de intrusión, incendio o retención. En la práctica, se montan dos dispositivos de alarma distanciados entre sí. Si se produce un fallo o sabotaje en un dispositivo de alarma, la alarma sigue estando garantizada.

    Funciones y ventajas:
    • Alarma de alta intensidad
    • Atractivo alojamiento de plástico equipado con protección antidesgarro.
    Certificaciones:
    • G100068 (IDT), clase C
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security