/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Sirena de interior con flash, serie DSE

    Interrumpido

    La sirena de interior de la serie DSE es una sirena convencional para interiores con 6 tonos y luz intermitente. Permite la recepción de dos comandos de alarma y luz intermitente y sincronismo entre varios dispositivos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los modelos Sirena de interior de la Serie DSE son detectores óptico-acústicos convencionales para interiores para alarmas contra incendios, para la señalización de alarmas contra incendios en entornos civiles o industriales. Están certificados de acuerdo con EN 54.3 (acústica) y EN 54.23 (óptica) y cumplen con la UNI-TR 11607 “Guía para señalizadores acústicos y ópticos” donde, para dormitorios y hoteles, se especifica la frecuencia predominante que debe estar entre 0,5 Hz y 1 Khz. Fabricado con materiales no combustibles ni inflamables y disponible en rojo fuego Ferrari.

    Características y Beneficios:
    • Temporizador de silencio automático programable
    • 2 velocidades de flash programables
    • Volumen de cobertura (montado en pared) es una lente ligera: 7 m x 11 m x 10 m
    • Construido con materiales no combustibles ni inflamables
    Certificaciones:
    • Aprobado según EN 54.3 (acústica) y EN 54.23 (óptica)
    • Conformidad con UNI-TR 11607
    • Con clasificación IP31C (tipo A, para uso en interiores)
    • Con certificación CE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Sounder