/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Sirena PA10 IP66

    Interrumpido

    Las sirenas PA 10 son las sondas tridimensionales de nueva generación. Las sondas de son muy eficaces y proporcionan una buena penetración de los obstáculos acústicos, lo que reduce significativamente el número de sondas necesarias.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las sirenas PA 10 son las sondas tridimensionales de nueva generación. Las sondas de son muy eficaces y proporcionan una buena penetración de los obstáculos acústicos, lo que reduce significativamente el número de sondas necesarias. Las sirenas incluyen carcasa de protección IP66 y a prueba de golpes. La sirena también permite seleccionar tonos externos.

    Características y Beneficios:
    • Seguro y fácil de instalar
    • Económico, de eficiencia extremadamente alta y con buena penetración de los obstáculos acústicos
    • Índice de protección IP66
    • Carcasa a prueba de impactos
    • Opción de selección de tonos externos
    Certificaciones:
    • EN 6052
    • UL
    • VDS
    • EN54-3