Altavoces
Altavoz de pared
El WA-06-165 / T es un altavoz instalado en la pared a prueba de vandalismo con un diseño totalmente metálico y una salida máxima de 6 W.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El WA-06-165 / T es un altavoz instalado en la pared a prueba de vandalismo con un diseño totalmente metálico y una salida máxima de 6 W. Se puede ajustar a 3 W o 1,5 W si es necesario. El chasis de banda ancha garantiza una muy buena inteligibilidad del habla. El recubrimiento en polvo resistente a la corrosión garantiza una protección permanente contra las influencias ambientales. Los altavoces están equipados con un terminal cerámico integrado y un fusible térmico. Además, el chasis del altavoz está protegido contra la humedad por impregnación.
Certificaciones:- EN 54