/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz de doble voltaje L Series SPCW8

    Interrumpido

    Los altavoces de doble voltaje SPCW8 L Series ofrecen una solución para aplicaciones de montaje en techo para configuraciones de toma que oscilan entre 1/8 y 8W. Estos altavoces proporcionan una solución para casi cualquier requisito de voz o audio.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Los altavoces de doble voltaje L Series SPCW8 proporcionan una solución para aplicaciones de montaje en techo que se utilizan para ajustes de toma que oscilan entre 1/8 y 8W. Estos altavoces proporcionan una solución para casi cualquier requisito de voz o audio. La salida de decibelios altos reduce el número de altavoces necesarios para el sonido y la inteligibilidad. Los altavoces SPCW8 están diseñados para una salida de sonido de alta eficiencia con baja distorsión armónica total para ofrecer una salida de sonido de alta fidelidad.
    El sonido claro de estos altavoces está diseñado para satisfacer las necesidades de prevención de accidentes que van desde los mensajes de incendio hasta los mensajes de comunicación de emergencia. Gracias a su amplio rango de frecuencias, también se pueden utilizar para la señalización general, como la paginación y la música de fondo. Son adecuados para instalaciones en interiores y húmedas. Los altavoces SPCW8 se pueden montar en superficie con la lata trasera incluida o empotrado con el accesorio opcional (SB-SPC8). Funciones y beneficios:
    • El altavoz se envía con lata trasera incluida
    • Para uso con la abrazadera de soporte para mosaicos que se vende por separado (SB-SPC8)
    • Ofrece montaje en mosaicos de techo y empotrado con el uso de una abrazadera para mosaicos de techo
    • Utiliza los ajustes de tensión y toma de altavoz mediante una conexión de puente
    • Admite la selección de campo de voltajes de altavoz (25 y 70,7 Vrms) y los siguientes ajustes de potencia: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 u 8 vatios
    • Proporciona un amplio rango de temperatura de 0 °C a 50 °C (32 a 120 °F)
    • Acepta cables de hasta 12 AWG
    Certificaciones:
    • ANSI/UL 1480
    • CAN/ULC S541
    • CSA C22.2. Requisitos norma N.° 205 para aplicaciones de señalización general y modo público
    • Clasificación de ANSI/UL 2043 Plenum
    • Con homologación UL: S4048
    • CSFM 7320-1653:0500
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER