Altavoces
Altavoz empotrado en el techo
Los altavoces de techo empotrados se integran visualmente en el techo gracias a su diseño plano. Para mayor fiabilidad operacional, los altavoces están equipados con caja de conexiones de cable, terminal cerámico integrado y fusible térmico.
Los altavoces de techo empotrados se integran visualmente en el techo gracias a su diseño plano. Para mayor fiabilidad operacional, los altavoces están equipados con caja de conexiones de cable, terminal cerámico integrado y fusible térmico, así como impregnación de humedad del chasis del altavoz. La adaptación a 6 W, 3 W o 1,5 W se implementa de la forma habitual en el altavoz. El conector con resorte (dos incluidos) garantiza un montaje sencillo y rápido en el techo. Por defecto, se monta una cubierta protectora de plástico en la parte trasera del altavoz, pero también hay disponible una cúpula contra incendios, que también cuenta con la certificación EN54-24. Si el altavoz se va a utilizar como se especifica en BS 5839-8, también es posible pedir e instalar un fusible térmico opcional, así como una abrazadera de conector cerámico.
Características y Beneficios:- Adecuado para techos gracias a su diseño plano
- Equipado con terminales cerámicos integrados y fusibles térmicos
- Protección contra la humedad por impregnación
- Diseño plano y elegante
- Instalación sencilla y rápida
- EN 54-24
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.