Fuentes de alimentación
Fuente de alimentación de emergencia
La fuente de alimentación de emergencia sirve como fuente de alimentación secundaria para la Variodyn D1. Tiene tensión de salida y corriente de salida máxima de 24 V y 100 Amp, respectivamente. Para el cumplimiento de EN54-16.
La fuente de alimentación de emergencia sirve como fuente de alimentación secundaria para la Variodyn D1. Tiene tensión de salida y corriente de 24 V, 12 Amp, respectivamente. Para el cumplimiento de EN54-16. Tiene tensión de salida estabilizada con filtrado mejorado y a prueba de cortocircuitos. La Fuente de alimentación de emergencia tiene dos salidas de carga y conexiones conectables para informes de datos remotos. Se requieren 2 baterías del mismo tipo por cada fuente de alimentación de emergencia.
Características y Beneficios:- Pantalla LED y pantalla para informes de estado
- Salidas para dispositivos de control como DOM
- Conexiones de alto rendimiento
- Funcionamiento sencillo y silencioso
- Fácil instalación
- Sensor de temperatura
- Monitorización permanente de todos los fusibles, estado de carga y corriente de carga de la batería
- EN54-4 / A2