/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma

    Módulo de Salidas Digital DOM4-8

    Interrumpido

    El DOM es el elemento de control central del sistema VARIODYN® D1. Los módulos DOM4-8 y DOM4-24 están equipados con cuatro salidas de audio independientes para poder acceder a cuatro canales.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El DOM es el elemento de control central del sistema VARIODYN® D1. Tiene interfaces con todos los módulos de entrada/salida, gestiona y supervisa el circuito del altavoz. Cualquier configuración del sistema compleja se puede implementar a través de la red de múltiples DOM a través de Ethernet. Los módulos DOM4-8 y DOM4-24 están equipados con cuatro salidas de audio independientes para poder acceder a cuatro canales. Cada salida de audio controla las zonas de altavoces conectadas: el DOM4-8 opera dos zonas (un total de 8 circuitos) mientras que el DOM4-24 opera seis zonas (un total de 24 zonas). Todos los amplificadores de potencia se monitorizan permanentemente. En caso de error, un amplificador de reserva sustituye dinámicamente al amplificador de potencia defectuoso. El cambio se produce automáticamente desde el DOM.

    Características y Beneficios:
    • Todas las funciones de un sistema de alarma y evacuación en un módulo de 19" (DOM)
    • Enlazable mediante Ethernet
    • Supervisión continua de todos los componentes del sistema relevantes para la función
    • Conmutación automática y dinámica al amplificador de respaldo redundante
    • Control automático de volumen (AVC) en curso
    • Supervisión y configuración remota a través del teléfono o la red
    Certificaciones:
    • Cumple con IEC 60849/VDE 0828

    Related Products